??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
CADモデル選択
LSS21B3-5
HELP_VARIABLE
Company
PRiCi FA
Description
LSS21B,LSS21S - Allen round head bolt - With flange type
Bill of material
LSS21B3-5
MODEL
Model
LV1
LV1 type
Single product
MAT
Material
HN
Hardness
SUR
Surface treatment
SCF
Strength classification
CODE
Code
VAR10
M
VAR15
L
mm
FIX02
M×P
3×0.5
FIX04
A
7.0 mm
FIX06
A1
5.2 mm
FIX08
E
1.65 mm
FIX10
C (min)
0.6 mm
FIX12
Ba
2.0 mm
FIX95
PDF
PDF
ダウンロード(CADデータ)
ダウンロードファイルがまだ生成されていません。「CADデータ生成」をクリックしてデータを生成して下さい。
プレビュー
3D
2D