??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

我同意将我的数据传送至零部件厂商
CAD模型选择
LSS21B3-5
HELP_VARIABLE
公司
PRiCi FA
描述
LSS21B,LSS21S - 内六角圆头螺栓-带法兰型
明细表
LSS21B3-5
MODEL
型号
LV1
类型
单品
MAT
材质
HN
硬度
SUR
表面处理
SCF
强度分类
CODE
Code
VAR10
M
VAR15
L
mm
FIX02
M×P
3×0.5
FIX04
A
7.0 mm
FIX06
A1
5.2 mm
FIX08
E
1.65 mm
FIX10
C (min)
0.6 mm
FIX12
Ba
2.0 mm
FIX95
资料文档
资料文档
下载CAD模型
尚未生成可供下载的 模型/图纸 或 PDF 文件
预览
3D
2D