??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Я согласен, что мои данные могут быть переданы потенциальным создателям каталога
Выбор CAD модели
VPBH0.5-4
HELP_VARIABLE
Company
PRiCi FA
Description
VPBH - Vacuum generator
Bill of material
VPBH0.5-4
MODEL
Model
VPBH0.5-4
CODE
Code
VPBH
VAR02
Nozzle diameter
mm
VAR04
D
4 mm
FIX02
P
9.00 mm
FIX04
C
11.0 mm
FIX06
L1
6.6 mm
FIX08
L2
16.6 kPa
FIX10
Working pressure
0.5 MPa
FIX12
Ultimate vacuum
-90 KPa
FIX14
Suction flow
7 L/min(ANR)
FIX16
Consumption flow
12 L/min(ANR)
FIX18
weight
18.0 g
FIX95
PDF
PDF
Загрузка CAD-моделей
Вы еще не создали файл CAD или PDF для загрузки.
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D