??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Ich bin damit einverstanden, dass meine Daten an die Hersteller der Wunschkataloge weitergegeben werden
CAD-Modellauswahl
ZXP31LR10
HELP_VARIABLE
Company
PRiCi FA
Description
ZXP31LR,ZXP31R,ZXP31DG - Suction Cup Fittings - Sponge Type · Bellows Type - Fixed Type
Bill of material
ZXP31LR10
MODEL
Model
FMAT
Fitting Material
SUR
Surface treatment
Electroless Nickel Plating
LV1
Pad Shape
PMAT
Pad Material
ATT
Attachment
CODE
Code
VAR02
No.
FIX02
D
6 mm
FIX04
d
10 mm
FIX06
L1
mm
FIX08
Ba
mm
FIX10
L2
mm
FIX12
M
FIX14
Mass
g
FIX95
PDF
PDF
CAD-Modelle herunterladen
Sie haben noch keine CAD- oder PDF-Datei zum Download generiert.
Voransichten
3D
Bemaßung
2D