??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

我同意将我的数据传送至零部件厂商
CAD模型选择
ZXP61R10
HELP_VARIABLE
公司
PRiCi FA
描述
ZXP61R,ZXP61G - 真空吸盘-通用双层型1
明细表
ZXP61R10
MODEL
型号
FMAT
金属支架材质
SUR
表面处理
镀镍处理
LV1
吸盘形状
通用型
PMAT
吸盘材质
ATT
附件
CODE
型号
VAR02
No.
FIX02
ØA
10 mm
FIX04
Ba
36.0 mm
FIX06
ØC
4 mm
FIX08
D
14 mm
FIX10
E
M12×1
FIX12
F
26.5 mm
FIX14
G
14.4 mm
FIX16
H
9.1 mm
FIX18
I
12 mm
FIX20
适合管
PU管 φ4×φ2.5
FIX95
资料文档
资料文档
下载CAD模型
尚未生成可供下载的 模型/图纸 或 PDF 文件
预览
3D
尺寸标注
2D