??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
CADモデル選択
KBPFJ6
HELP_VARIABLE
Company
PRiCi FA
Description
KBPFJ,KBPFJM,KBPFJS - Floating joint-bezel
Bill of material
KBPFJ6
MODEL
Model
MAT
material
MAT2
material
HN
Hardness
SUR
surface treatment
CODE
Code
VAR02
No.
FIX02
A
38 mm
FIX04
G
26 mm
FIX06
Ba
16 mm
FIX08
G1
- mm
FIX10
K
4.5 mm
FIX12
C
2 mm
FIX95
PDF
PDF
ダウンロード(CADデータ)
ダウンロードファイルがまだ生成されていません。「CADデータ生成」をクリックしてデータを生成して下さい。
プレビュー
3D
2D