??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Я согласен, что мои данные могут быть переданы потенциальным создателям каталога
Выбор CAD модели
KBPUA5
HELP_VARIABLE
Company
PRiCi FA
Description
KBPUA,KBPUAS - Floating Joints Backing Plates - Space Saving - Standard
Bill of material
KBPUA5
MODEL
Model
LV1
Type
Standard
MAT
Material
SUR
Surface treatment
HN
Hardness
26~31HRC
CODE
Code
VAR02
No.
FIX02
A
34 mm
FIX04
P.C.D.
24 mm
FIX06
d
4.5 mm
FIX95
PDF
PDF
Загрузка CAD-моделей
Вы еще не создали файл CAD или PDF для загрузки.
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D