??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
CADモデル選択
KFJCLM4-0.7-3
HELP_VARIABLE
Company
PRiCi FA
Description
KFJCLM - Floating Joints Quick Connection Type - Circular Threaded Type
Bill of material
KFJCLM4-0.7-3
MODEL
Model
KFJCLM4-0.7-3
MAT
Material
Equivalent to S45C
SUR
Surface treatment
Electroless Nickel Plating
CODE
Code
KFJCLM
VAR02
M-Pitch
VAR04
T
mm
FIX02
h
3 mm
FIX04
D
4 mm
FIX06
d
14 mm
FIX08
L
6 mm
FIX10
F
4 mm
FIX12
L1
11 mm
FIX14
L2
9 mm
FIX16
Ba
10 mm
FIX18
R
1.5 mm
FIX20
C
0.2 mm
FIX95
PDF
PDF
ダウンロード(CADデータ)
ダウンロードファイルがまだ生成されていません。「CADデータ生成」をクリックしてデータを生成して下さい。
プレビュー
3D
情報
2D