??
Crawled Part

이 카탈로그는 자동으로 크롤링됩니다. 선택한 부품은 STEP포맷에서만 사용할 수 있습니다. 만일 사용 가능한 모든 형식을 원하시면 제조업체에 연락해 드리겠습니다.

내 데이터가 카탈로그 잠재 고객에게 전송 될 수 있음에 동의합니다.
CAD모델 선택
KFJCN3
HELP_VARIABLE
Company
PRiCi FA
Description
KFJCN,KFJCNS - Floating Joints - Cylinder Connector - Internal thread - Standard Type - L Fixed
Bill of material
KFJCN3
MODEL
Model
MAT
Material
SUR
Surface treatment
HN
Hardness
45~55HRC
CODE
Code
VAR02
M
VAR04
L
15 mm
FIX02
MxPitch
3×0.5
FIX04
S
6 mm
FIX06
D
12 mm
FIX08
Ba
17 mm
FIX10
T
5 mm
FIX12
C
10 mm
FIX14
L1
6 mm
FIX16
SR
40 mm
FIX95
PDF
PDF
CAD모델 다운로드
다운로드할 CAD 또는 PDF 파일을 아직 생성하지 않았습니다.
미리보기
3D
치수도
2D