??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

我同意将我的数据传送至零部件厂商
CAD模型选择
KFJCN3
HELP_VARIABLE
公司
PRiCi FA
描述
KFJCN,KFJCNS - 浮动接头-气缸连接件-内螺纹型-标准型-L尺寸固定型
明细表
KFJCN3
MODEL
型号
MAT
材质
SUR
表面处理
HN
硬度
45~55HRC
CODE
Code
VAR02
M
VAR04
L
15 mm
FIX02
M ×螺距
3×0.5
FIX04
S
6 mm
FIX06
D
12 mm
FIX08
Ba
17 mm
FIX10
T
5 mm
FIX12
C
10 mm
FIX14
L1
6 mm
FIX16
SR
40 mm
FIX95
资料文档
资料文档
下载CAD模型
尚未生成可供下载的 模型/图纸 或 PDF 文件
预览
3D
尺寸标注
2D