??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Ich bin damit einverstanden, dass meine Daten an die Hersteller der Wunschkataloge weitergegeben werden
CAD-Modellauswahl
KFJCN8-30
HELP_VARIABLE
Company
PRiCi FA
Description
KFJCNL,KFJCNSL - Floating Joints - Cylinder Connector - Internal thread - Standard Type - L Configurable
Bill of material
KFJCN8-30
MODEL
Model
MAT
Material
SUR
Surface treatment
HN
Hardness
45~55HRC
CODE
Code
VAR02
M
VAR04
L Specify unit 1mm
mm
Wert eingeben für VAR04
L Specify unit 1mm
mm
cm
inch
ft
FIX02
MxPitch
8×1.25
FIX04
S
14 mm
FIX06
D
16 mm
FIX08
Ba
23 mm
FIX10
T
8 mm
FIX12
C
14 mm
FIX14
L1
10 mm
FIX16
SR
60 mm
FIX95
PDF
PDF
CAD-Modelle herunterladen
Sie haben noch keine CAD- oder PDF-Datei zum Download generiert.
Voransichten
3D
Bemaßung
2D