??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
CADモデル選択
KFJCN8-30
HELP_VARIABLE
Company
PRiCi FA
Description
KFJCNL,KFJCNSL - Floating Joints - Cylinder Connector - Internal thread - Standard Type - L Configurable
Bill of material
KFJCN8-30
MODEL
Model
MAT
Material
SUR
Surface treatment
HN
Hardness
45~55HRC
CODE
Code
VAR02
M
VAR04
L Specify unit 1mm
mm
Enter value for VAR04
L Specify unit 1mm
mm
cm
inch
ft
FIX02
MxPitch
8×1.25
FIX04
S
14 mm
FIX06
D
16 mm
FIX08
Ba
23 mm
FIX10
T
8 mm
FIX12
C
14 mm
FIX14
L1
10 mm
FIX16
SR
60 mm
FIX95
PDF
PDF
ダウンロード(CADデータ)
ダウンロードファイルがまだ生成されていません。「CADデータ生成」をクリックしてデータを生成して下さい。
プレビュー
3D
情報
2D