??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

我同意将我的数据传送至零部件厂商
CAD模型选择
KFJL3-0.5-3-3
HELP_VARIABLE
公司
PRiCi FA
描述
KFJL - 浮动接头-简易连接型-加长杆内螺纹型-L尺寸指定型
明细表
KFJL3-0.5-3-3
MODEL
型号
KFJL3-0.5-3-3
MAT
材质
相当于S45C
SUR
表面处理
镀镍处理
HN
硬度
500HV~
CODE
Code
KFJL
VAR02
M-螺距
VAR04
T 选择
mm
VAR06
L 指定单位1mm
mm
输入参数值: VAR06
L 指定单位1mm
mm
cm
inch
ft
FIX02
h
3 mm
FIX04
D
4 mm
FIX06
Ba
6 mm
FIX08
(C)
6.9 mm
FIX95
资料文档
资料文档
下载CAD模型
尚未生成可供下载的 模型/图纸 或 PDF 文件
预览
3D
尺寸标注
2D