??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
CADモデル選択
KFJLC3-0.5-10
HELP_VARIABLE
Company
PRiCi FA
Description
KFJLC - Floating Joints - Quick Connection Type - Extension Rod Tapped Type - L Selectable
Bill of material
KFJLC3-0.5-10
MODEL
Model
KFJLC3-0.5-10
MAT
Material
Equivalent to S45C
SUR
Surface treatment
Electroless Nickel Plating
HN
Hardness
500HV~
CODE
Code
KFJLC
VAR02
M-Pitch
VAR04
L Select
mm
FIX02
T
4 mm
FIX04
h
3 mm
FIX06
D
4 mm
FIX08
Ba
6 mm
FIX10
(C)
6.9 mm
FIX95
PDF
PDF
ダウンロード(CADデータ)
ダウンロードファイルがまだ生成されていません。「CADデータ生成」をクリックしてデータを生成して下さい。
プレビュー
3D
情報
2D