??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
CADモデル選択
KFJRHA3-0.5
HELP_VARIABLE
Company
PRiCi FA
Description
KFJRHA - Floating Joints - Quick Connection Type - Cylinder Connector and Holder Set - Tapped Type
Bill of material
KFJRHA3-0.5
MODEL
Model
KFJRHA3-0.5
LV1
Holder Type
Side Mounting
MAT
Material
Equivalent to S45C
SUR
Surface treatment
Electroless Nickel Plating
HN
Hardness
500HV~
CODE
code
KFJRHA
VAR02
M-Pitch
FIX02
T
4 mm
FIX04
D
6 mm
FIX06
L
5 mm
FIX08
h
3 mm
FIX10
Ba
8 mm
FIX12
C
9.2 mm
FIX14
D1
6.5 mm
FIX16
A
12 mm
FIX18
T1
8 mm
FIX20
h1
4 mm
FIX22
W
34 mm
FIX24
H
13 mm
FIX26
a
5 mm
FIX28
P
24 mm
FIX30
d
4.5 mm
FIX32
d1
8.0 mm
FIX34
H1
4.5 mm
FIX36
Lu
13 mm
FIX95
PDF
PDF
ダウンロード(CADデータ)
ダウンロードファイルがまだ生成されていません。「CADデータ生成」をクリックしてデータを生成して下さい。
プレビュー
3D
情報
2D