??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Я согласен, что мои данные могут быть переданы потенциальным создателям каталога
Выбор CAD модели
KFJUC5
HELP_VARIABLE
Company
PRiCi FA
Description
KFJUA,KFJUB,KFJUC,KFJUAS,KFJUBS,KFJUCS - Floating Joints Flange Mounting - Tapped - Space Saving Type
Bill of material
KFJUC5
MODEL
Model
LV1
Type
MAT
Material
SUR
Surface treatment
HN
Hardness
45~55HRC
CODE
code
VAR02
M
FIX02
A
34 mm
FIX04
D1
17 mm
FIX06
D2
13 mm
FIX08
t
5 mm
FIX10
H
11 mm
FIX12
P.C.D
24 mm
FIX14
d
4.5 mm
FIX16
d1
8.0 mm
FIX18
h
5.1 mm
FIX20
W
22 mm
FIX22
MxPitch
5×0.8
FIX24
S
10 mm
FIX26
L
17 mm
FIX28
D
12 mm
FIX30
Ba
16 mm
FIX32
T
5.0 mm
FIX34
C
10 mm
FIX36
L1
6 mm
FIX38
SR
50 mm
FIX95
PDF
PDF
Загрузка CAD-моделей
Вы еще не создали файл CAD или PDF для загрузки.
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D