??
Crawled Part

이 카탈로그는 자동으로 크롤링됩니다. 선택한 부품은 STEP포맷에서만 사용할 수 있습니다. 만일 사용 가능한 모든 형식을 원하시면 제조업체에 연락해 드리겠습니다.

내 데이터가 카탈로그 잠재 고객에게 전송 될 수 있음에 동의합니다.
CAD모델 선택
KHLRDH7-10
HELP_VARIABLE
Company
PRiCi FA
Description
KHLRDH,KHLRDBH - Floating Joints - Holder Top Mount,Bar Type - Height h Configurable
Bill of material
KHLRDH7-10
MODEL
Model
LV1
Mounting method
MAT
Material
Equivalent to S45C
SUR
Surface treatment
Electroless Nickel Plating
CODE
Code
VAR02
D
mm
VAR04
h Specify unit 1mm
mm
값 입력 VAR04
h Specify unit 1mm
mm
cm
inch
ft
FIX02
H
16 mm
FIX04
Ba
10 mm
FIX06
D1
8 mm
FIX08
T
8 mm
FIX10
T Tolerance
0/-0.15 mm
FIX12
L
36 mm
FIX14
P
26 mm
FIX16
d
4.5 mm
FIX18
d1
- mm
FIX20
h1
- mm
FIX22
M
4
FIX95
PDF
PDF
CAD모델 다운로드
다운로드할 CAD 또는 PDF 파일을 아직 생성하지 않았습니다.
미리보기
3D
치수도
2D