??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Я согласен, что мои данные могут быть переданы потенциальным создателям каталога
Выбор CAD модели
LLG22CB3-0.5-20
HELP_VARIABLE
Company
PRiCi FA
Description
LLG21CB,LLG21CN,LLG21S,LLG22CB,LLG22CN,LLG22S,LLG23CB,LLG23CN - Connecting rod for cylinder
Bill of material
LLG22CB3-0.5-20
MODEL
Model
LV1
type
MAT
Material
SUR
Surface treatment
NMAT
Nut material
NSUR
Nut surface treatment
CODE
Code
VAR02
M-pitch
VAR04
L
mm
Введите значение для VAR04
L
mm
cm
inch
ft
VAR06
F
mm
FIX02
A
2.5 mm
FIX04
S
6 mm
FIX06
(e)
6.9 mm
FIX08
Sa
5.5 mm
FIX10
(e1)
6.4 mm
FIX12
B
2.4 mm
FIX14
Number of accessory nuts
2
FIX95
PDF
PDF
Загрузка CAD-моделей
Вы еще не создали файл CAD или PDF для загрузки.
Предварительные просмотры
3D
2D