??
Crawled Part

이 카탈로그는 자동으로 크롤링됩니다. 선택한 부품은 STEP포맷에서만 사용할 수 있습니다. 만일 사용 가능한 모든 형식을 원하시면 제조업체에 연락해 드리겠습니다.

내 데이터가 카탈로그 잠재 고객에게 전송 될 수 있음에 동의합니다.
CAD모델 선택
M-MVSDC-180-5B-2
HELP_VARIABLE
Company
PRiCi FA
Description
M-MVSDC - Solenoid valve - m-mvsd1 series - valve seat
Bill of material
M-MVSDC-180-5B-2
MODEL
Model
M-MVSDC-180-5B-2
CODE
Code
M-MVSDC
VAR02
Body width
180 mm
VAR04
Valve type
VAR06
Number of valves
FIX02
P
47 mm
FIX04
L
57 mm
FIX95
PDF
PDF
CAD모델 다운로드
다운로드할 CAD 또는 PDF 파일을 아직 생성하지 않았습니다.
미리보기
3D
2D