??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Я согласен, что мои данные могут быть переданы потенциальным создателям каталога
Выбор CAD модели
M-MAFR200
HELP_VARIABLE
Company
PRiCi FA
Description
M-MAFR200 - Air conditioning combination - Filter Regulator - m-mafr200 series
Bill of material
M-MAFR200
MODEL
Model
M-MAFR200
CODE
Code
M-MAFR200
VAR02
type
FIX02
Screw teeth of piping mouth
RC teeth
FIX04
Using fluids
atmosphere
FIX06
Pressure resistance
1.5 MPa
FIX08
Set pressure range
0.05~0.85 MPa
FIX10
Ambient temperature
-5 ~ + 60 ℃ (non freezing)
FIX12
Transition accuracy
40 μm
FIX14
Accessories
Pressure gauge (pg-40), bracket
FIX16
Weight
257 g
FIX95
PDF
PDF
Загрузка CAD-моделей
Вы еще не создали файл CAD или PDF для загрузки.
Предварительные просмотры
3D
2D