??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
CADモデル選択
M-MAFR403
HELP_VARIABLE
Company
PRiCi FA
Description
M-MAFR403 - Air conditioning combination - Filter Regulator - m-mafr403 series
Bill of material
M-MAFR403
MODEL
Model
M-MAFR403
CODE
Code
M-MAFR403
VAR02
External pressure gauge
VAR04
Additional automatic drain valve
VAR06
Additional digital pressure sensor
FIX02
Screw teeth of piping mouth
RC teeth
FIX04
Pipe diameter and size
1/2
FIX06
Using fluids
atmosphere
FIX08
Operating pressure range
0.05~1 MPa
FIX10
Pressure resistance
1.5 MPa
FIX12
Set pressure range
0.1~0.85 MPa
FIX14
Ambient temperature
-5 ~ + 60 ℃ (non freezing)
FIX16
Transition accuracy
40 μm
FIX18
Accessories
Pressure gauge (pg-20), bracket
FIX20
Weight
620 g
FIX95
PDF
PDF
ダウンロード(CADデータ)
ダウンロードファイルがまだ生成されていません。「CADデータ生成」をクリックしてデータを生成して下さい。
プレビュー
3D
2D