??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

我同意将我的数据传送至零部件厂商
CAD模型选择
DP-YK63
HELP_VARIABLE
公司
PRiCi FA
描述
DP-YK63 - 高精密点胶阀-喷雾阀
明细表
DP-YK63
MODEL
型号
DP-YK63
CODE
Code
DP-YK63
FIX02
工作气压
4-7 kg/cm
FIX04
最小出量
0.01 ml
FIX06
适用粘度
1-5000 cps
FIX08
主体材质
特殊不锈钢
FIX10
重量
225 g
FIX12
操作频率
<600/min
FIX14
入料压力
<10kg
FIX16
入料尺寸
1/8″npt(f)
FIX95
资料文档
资料文档
下载CAD模型
尚未生成可供下载的 模型/图纸 或 PDF 文件
预览
3D
2D