??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
CADモデル選択
DPKH-1L
HELP_VARIABLE
Company
PRiCi FA
Description
DPKH - Piston barrel
Bill of material
DPKH-1L
MODEL
Model
DPKH-1L
CODE
Code
DPKH
VAR02
Type
VAR04
Heating mode
VAR06
Accessories
FIX02
capacity
1L
FIX04
Weight
5 kg
FIX06
External dimension
108×170×3 mm
FIX08
Internal dimension
102×160×3 mm
FIX10
End thickness
12 mm
FIX12
Maximum pressure
8 bar
FIX14
Piston material
Nylon / aluminum
FIX16
Glue delivery mode
bottom
FIX95
PDF
PDF
ダウンロード(CADデータ)
ダウンロードファイルがまだ生成されていません。「CADデータ生成」をクリックしてデータを生成して下さい。
プレビュー
3D
2D