??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

我同意将我的数据传送至零部件厂商
CAD模型选择
ZCZ54SAM623ZZ-20-15
HELP_VARIABLE
公司
PRiCi FA
描述
BZBDB,BZBDz,BZBDA,ZCZ54SAM,BZBDFB,BZBDTB,BZBDT,BZBDTA - 轴承座组件-底部安装双轴承型
明细表
ZCZ54SAM623ZZ-20-15
MODEL
型号
LV1
类型
FMAT
固定座材质
BMAT
轴承材质
FSUR
固定座表面处理
CODE
Code
VAR02
轴承型号
VAR04
T 选择/指定单位1mm
mm
VAR06
h 选择/指定单位1mm
mm
FIX02
d
3 mm
FIX04
D
10 mm
FIX06
D 公差
+0.015/0 mm
FIX08
dh
7 mm
FIX10
B
4 mm
FIX12
Ha
24 mm
FIX14
L
20 mm
FIX16
L1
10 mm
FIX18
G
5 mm
FIX20
M
M4
VAR08
不装配轴承、扣环
VAR10
追加倒角C2加工
FIX95
资料文档
资料文档
下载CAD模型
尚未生成可供下载的 模型/图纸 或 PDF 文件
预览
3D
尺寸标注
2D