??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
CADモデル選択
CFHRS6-16
HELP_VARIABLE
Company
PRiCi FA
Description
CFHR,CFHM,CFHRS,CFHMS - Solid Eccentric Cam Followers
Bill of material
CFHRS6-16
MODEL
Model
LV1
Shape
LV2
Type
MAT
Material
Equivalent to SUJ2
ATT
Attachment
1 Hex Nut (S45C Carbon Steel, Black Oxide)
CODE
Code
VAR02
d
mm
FIX02
d Tolerance
0/-0.012 mm
VAR04
D
mm
FIX04
D Tolerance
0/-0.008 mm
FIX06
M
M6×1.0
FIX08
k
9 mm
FIX10
W
11 mm
FIX12
W1
12.0 mm
FIX14
L
28 mm
FIX16
d1
- mm
FIX18
e
0.25 mm
FIX20
H
3 mm
FIX22
r
0.5 mm
FIX24
Basic Load Rating Cr (Dynamic)
3.59 kN
FIX26
Basic Load Rating Cor (Static)
3.58 kN
FIX28
Max. Allowable Load
2.11 kN
FIX30
Track Load Capacity
kN
FIX32
Max. Rotational Speed
rpm
FIX34
Mass
18 g
FIX95
PDF
PDF
ダウンロード(CADデータ)
ダウンロードファイルがまだ生成されていません。「CADデータ生成」をクリックしてデータを生成して下さい。
プレビュー
3D
情報
2D