??
Crawled Part

이 카탈로그는 자동으로 크롤링됩니다. 선택한 부품은 STEP포맷에서만 사용할 수 있습니다. 만일 사용 가능한 모든 형식을 원하시면 제조업체에 연락해 드리겠습니다.

내 데이터가 카탈로그 잠재 고객에게 전송 될 수 있음에 동의합니다.
CAD모델 선택
CPBYRK16-4-6
HELP_VARIABLE
Company
PRiCi FA
Description
CPBY,CPBYK,CPBYLK,CPBYRK,CPBYS,CPBYSK,CPBYSLK,CPBYSRK - Coupling bellows clamp type
Bill of material
CPBYRK16-4-6
MODEL
Model
LV1
Shaft hole shape
MAT
Material
SUR
Surface treatment
-
ATT
Attachment
Fixing screw
CODE
Code
VAR02
D
mm
VAR04
Change d1 side aperture
VAR06
d1 selected
VAR08
LDC Specify unit 0.1mm
mm
VAR10
Change d2 side aperture
VAR12
d2 selected
VAR14
RDC Specify unit 0.1mm
mm
FIX02
L
27 mm
FIX04
L1
7.5 mm
FIX06
L2
2.0 mm
FIX08
N
15 mm
FIX10
F
3.0 mm
FIX12
M
M2.5
FIX14
Tightening torque
0.7 N·m
FIX16
Rated torque
2.0 N·m
FIX18
Radial deviation
0.10 mm
FIX20
Angular deviation
1.5 °
FIX22
Static Torsional Stiffness
150 N·m/rad
FIX24
Maximum speed
9400 r/min
FIX26
Moment of inertia
8.0x10-7 kg/m^2
FIX28
Axial deviation
+0.4~-1.2 mm
FIX30
weight
23 g
FIX95
PDF
PDF
CAD모델 다운로드
다운로드할 CAD 또는 PDF 파일을 아직 생성하지 않았습니다.
미리보기
3D
치수도
2D