??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Ich bin damit einverstanden, dass meine Daten an die Hersteller der Wunschkataloge weitergegeben werden
CAD-Modellauswahl
SDHFFAMS5-P3-L8-B2-E0.5-A15
HELP_VARIABLE
Company
PRiCi FA
Description
DHFFA,SDHFFA,DHVFA,SDHVFA - Locating Pins - Small Head, Tapered - Configurable Taper Angle / D and P Selectable Tolerance - TappedType
Bill of material
SDHFFAMS5-P3-L8-B2-E0.5-A15
MODEL
Model
LV1
Shape
MAT
Material
HN
Hardness
CODE
Code
VAR02
D Tolerance Selection
VAR04
P Tolerance Selection
VAR06
D
mm
FIX02
D dim. Tolerance
+0.012/+0.004 mm
VAR08
P Specify unit 0.01mm
mm
Wert eingeben für VAR08
P Specify unit 0.01mm
mm
cm
inch
ft
FIX04
P dim. Tolerance
0/-0.01 mm
VAR10
L Specify unit 1mm
mm
Wert eingeben für VAR10
L Specify unit 1mm
mm
cm
inch
ft
VAR12
B Specify unit 0.1mm
mm
Wert eingeben für VAR12
B Specify unit 0.1mm
mm
cm
inch
ft
VAR14
E Specify unit 0.1mm
mm
Wert eingeben für VAR14
E Specify unit 0.1mm
mm
cm
inch
ft
VAR16
A Selection
mm
FIX06
Ka
mm
FIX08
M(Coarse)
M2
FIX10
Sa
3 mm
VAR18
Processing Insertion Guide
FIX12
S
0 mm
VAR20
Processing Sphere Tip
VAR22
Processing Air Vent
FIX95
PDF
PDF
CAD-Modelle herunterladen
Sie haben noch keine CAD- oder PDF-Datei zum Download generiert.
Voransichten
3D
Bemaßung
2D