??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Ich bin damit einverstanden, dass meine Daten an die Hersteller der Wunschkataloge weitergegeben werden
CAD-Modellauswahl
SDKFA5-3
HELP_VARIABLE
Company
PRiCi FA
Description
DKFA,SDKFA,DKVA,SDKVA - Locating Pins - Shouldered - Tapped - Dimensions Selectable
Bill of material
SDKFA5-3
MODEL
Model
LV1
Shape
TOL
D Tolerance
m6
MAT
Material
HN
Hardness
CODE
Code
VAR02
D
mm
FIX02
D dim. Tolerance
+0.012/+0.004 mm
VAR04
P Selection
mm
FIX04
L
10 mm
FIX06
E
2.0 mm
FIX08
H
8 mm
FIX10
B
5 mm
FIX12
Sa
3 mm
FIX14
M(Coarse)
M2
FIX16
Ka
mm
FIX95
PDF
PDF
CAD-Modelle herunterladen
Sie haben noch keine CAD- oder PDF-Datei zum Download generiert.
Voransichten
3D
Bemaßung
2D