??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
CADモデル選択
SDKFSA5-P3-L5-B2-T1
HELP_VARIABLE
Company
PRiCi FA
Description
DKFSA,SDKFSA,DKVSA,SDKVSA - Locating Pins - Shouldered - Tapered - Shoulder Thickness Configurable - Tapped Type
Bill of material
SDKFSA5-P3-L5-B2-T1
MODEL
Model
LV1
Shape
TOL
D Tolerance
m6
MAT
Material
HN
Hardness
CODE
Code
VAR02
D
mm
FIX02
D dim. Tolerance
+0.012/+0.004 mm
VAR04
P Specify unit 0.01mm
mm
Enter value for VAR04
P Specify unit 0.01mm
mm
cm
inch
ft
VAR06
L Specify unit 1mm
mm
Enter value for VAR06
L Specify unit 1mm
mm
cm
inch
ft
VAR08
B Specify unit 0.1mm
mm
Enter value for VAR08
B Specify unit 0.1mm
mm
cm
inch
ft
VAR10
T Specify unit 0.5mm
mm
Enter value for VAR10
T Specify unit 0.5mm
mm
cm
inch
ft
FIX04
H
10 mm
FIX06
E
2.0 mm
FIX08
Ka
mm
FIX10
M(Coarse)
M2
FIX12
Sa
3 mm
VAR12
Wrench Flats Alteration
VAR14
HC Specify unit 0.5mm
mm
VAR16
Change Length of Tapered Point
VAR18
TC Specify unit 1mm
mm
VAR20
Processing neck R
FIX95
PDF
PDF
ダウンロード(CADデータ)
ダウンロードファイルがまだ生成されていません。「CADデータ生成」をクリックしてデータを生成して下さい。
プレビュー
3D
情報
2D