??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
CADモデル選択
SDMF2-3
HELP_VARIABLE
Company
PRiCi FA
Description
DMF,SDMF,DMFP,SDMFP - Locating Pins - Large Flat Head - Dimensions Selectable
Bill of material
SDMF2-3
MODEL
Model
TOL
D Tolerance
MAT
Material
HN
Hardness
CODE
Code
VAR02
D
mm
FIX02
D dim. Tolerance
mm
VAR04
P Selection
mm
FIX04
P dim. Tolerance
0/-0.006 mm
FIX06
L
4 mm
FIX08
B
2 mm
FIX10
Sa
0 mm
FIX12
C
0.5 mm
VAR06
Tapping Machining
FIX14
MH
-
FIX16
S2
0 mm
VAR08
Processing neck R
VAR10
Changes C Chamfered Size
FIX95
PDF
PDF
ダウンロード(CADデータ)
ダウンロードファイルがまだ生成されていません。「CADデータ生成」をクリックしてデータを生成して下さい。
プレビュー
3D
情報
2D