??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

我同意将我的数据传送至零部件厂商
CAD模型选择
SDPFFMS2-P2-L2-B2
HELP_VARIABLE
公司
PRiCi FA
描述
DPFF,SDPFF,DPVF,SDPVF - 定位销-大头端球面·公差选择型-标准型
明细表
SDPFFMS2-P2-L2-B2
MODEL
型号
LV1
形状
MAT
材质
HN
硬度
CODE
Code
VAR02
D公差选择
VAR04
P公差选择
VAR06
D
mm
FIX02
D尺寸公差
+0.008/+0.002 mm
VAR08
P 指定单位0.01mm
mm
输入参数值: VAR08
P 指定单位0.01mm
mm
cm
inch
ft
FIX04
P尺寸公差
0/-0.01
VAR10
L 指定单位1mm
mm
输入参数值: VAR10
L 指定单位1mm
mm
cm
inch
ft
VAR12
B 指定单位0.1mm
mm
输入参数值: VAR12
B 指定单位0.1mm
mm
cm
inch
ft
FIX06
C
0.5 mm
FIX08
Ka
mm
VAR14
加工导入部
FIX10
S
0 mm
VAR16
加工颈部R
VAR18
加工排气槽
FIX95
资料文档
资料文档
下载CAD模型
尚未生成可供下载的 模型/图纸 或 PDF 文件
预览
3D
尺寸标注
2D