??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

我同意将我的数据传送至零部件厂商
CAD模型选择
DW28CB4-15
HELP_VARIABLE
公司
PRiCi FA
描述
DW28CB,DW28CN,DW28S - 调整螺栓用固定块-侧面安装型\T尺寸简易型
明细表
DW28CB4-15
MODEL
型号
MAT
材质
SUR
表面处理
CODE
Code
VAR02
No.
VAR04
H 选择
mm
FIX02
d
3.5 mm
FIX04
H1
5 mm
FIX06
T
3 mm
FIX08
Wa
25 mm
FIX10
P
16 mm
FIX12
H2
4 mm
FIX14
d1
4 mm
FIX95
资料文档
资料文档
下载CAD模型
尚未生成可供下载的 模型/图纸 或 PDF 文件
预览
3D
2D