??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
CADモデル選択
DWX22GM5-10
HELP_VARIABLE
Company
PRiCi FA
Description
DWX22K,DWX22G,DWX22S,DWX22H - Locating Pins - Straight, Sphere - Tapped Type
Bill of material
DWX22GM5-10
MODEL
Model
MAT
Material
SUR
Surface treatment
HN
Hardness
CODE
Code
VAR02
D Tolerance Selection
VAR04
D
mm
FIX02
D dim. Tolerance
+0.012/+0.004 mm
VAR06
L Specify unit 0.1mm
mm
Enter value for VAR06
L Specify unit 0.1mm
mm
cm
inch
ft
FIX04
M(Coarse)
M2
FIX06
K
3 mm
FIX95
PDF
PDF
ダウンロード(CADデータ)
ダウンロードファイルがまだ生成されていません。「CADデータ生成」をクリックしてデータを生成して下さい。
プレビュー
3D
情報
2D