??
Crawled Part

이 카탈로그는 자동으로 크롤링됩니다. 선택한 부품은 STEP포맷에서만 사용할 수 있습니다. 만일 사용 가능한 모든 형식을 원하시면 제조업체에 연락해 드리겠습니다.

내 데이터가 카탈로그 잠재 고객에게 전송 될 수 있음에 동의합니다.
CAD모델 선택
DXZ110CK8-25-F2-P6-M3-T2-S0-Q3
HELP_VARIABLE
Company
PRiCi FA
Description
DXZ110CK - Linear Shaft - Oil Free Bushings - One End Stepped and Internal Thread One End External Thread
Bill of material
DXZ110CK8-25-F2-P6-M3-T2-S0-Q3
MODEL
Model
DXZ110CK8-25-F2-P6-M3-T2-S0-Q3
TOL
D Tolerance
f8 mm
MAT
Material
Equivalent to S45C
SUR
Surface treatment
Hard chromium plating
HN
Hardness
-
CODE
Code
DXZ110CK
VAR02
D
mm
FIX02
D Tolerance
-0.005/-0.014 mm
VAR04
L Dimension Tolerance Change
VAR06
L Specify unit 1mm (LKC:Specify unit 0.1mm)
mm
값 입력 VAR06
L Specify unit 1mm (LKC:Specify unit 0.1mm)
mm
cm
inch
ft
FIX04
L Tolerance
±0.1 mm
VAR08
F Specify unit 1mm
mm
값 입력 VAR08
F Specify unit 1mm
mm
cm
inch
ft
VAR10
P Specify unit 1mm
mm
FIX06
P Tolerance
-0.004/-0.012 mm
VAR12
M(Coarse thread) Selection
mm
VAR14
T Specify unit 1mm
mm
값 입력 VAR14
T Specify unit 1mm
mm
cm
inch
ft
VAR16
S Specify unit 1mm
mm
VAR18
Q External Thread
VAR20
Q Selection
mm
VAR22
QMC Selection
mm
VAR24
QMS Selection
mm
FIX08
Q Tolerance
-0.002/-0.008 mm
FIX10
(Y)max.
1000 mm
FIX12
R
Less than 0.3 mm
FIX14
C
Less than 0.5 mm
VAR26
Additional wrench slot processing
VAR28
SC Specify unit 1mm
mm
FIX18
L1
0 mm
VAR30
Additional plane machining
VAR32
FC Specify unit 1mm
mm
VAR34
E Specify unit 1mm
mm
FIX20
H
0.0 mm
VAR36
For relief groove machining Q size parts
mm
FIX22
QC
0.0 mm
FIX24
T-S
0.0 mm
FIX95
PDF
PDF
CAD모델 다운로드
다운로드할 CAD 또는 PDF 파일을 아직 생성하지 않았습니다.
미리보기
3D
치수도
2D