??
Crawled Part

이 카탈로그는 자동으로 크롤링됩니다. 선택한 부품은 STEP포맷에서만 사용할 수 있습니다. 만일 사용 가능한 모든 형식을 원하시면 제조업체에 연락해 드리겠습니다.

내 데이터가 카탈로그 잠재 고객에게 전송 될 수 있음에 동의합니다.
CAD모델 선택
DXZ58J16-20-F2-P13
HELP_VARIABLE
Company
PRiCi FA
Description
DXZ58J,DXZ58JK - Guide shaft-one-end step type
Bill of material
DXZ58J16-20-F2-P13
MODEL
Model
TOL
LV1 type
g6
MAT
Material
Equivalent to SUJ2
SUR
Surface treatment
HN
Hardness
High frequency quenching 58HRC~
CODE
Code
VAR02
D
mm
FIX02
D Tolerance
-0.006/-0.017
VAR04
L Dimension Tolerance Change
FIX04
LKCZ
±0.1
VAR06
L Specified unit 1mm (LKC:Specified unit 0.1mm)
mm
값 입력 VAR06
L Specified unit 1mm (LKC:Specified unit 0.1mm)
mm
cm
inch
ft
VAR08
F Specified unit 1mm
mm
값 입력 VAR08
F Specified unit 1mm
mm
cm
inch
ft
VAR10
P Specified unit 1mm
mm
값 입력 VAR10
P Specified unit 1mm
mm
cm
inch
ft
FIX06
Y MAX
1200 mm
FIX08
d
10 mm
FIX10
R
Less than 0.3 mm
FIX12
C
Less than 0.5 mm
VAR12
Append spanner slot processing
VAR14
SC Specify unit 1mm
mm
FIX14
W
0 mm
FIX16
L1
10 mm
FIX95
PDF
PDF
CAD모델 다운로드
다운로드할 CAD 또는 PDF 파일을 아직 생성하지 않았습니다.
미리보기
3D
치수도
2D