??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

我同意将我的数据传送至零部件厂商
CAD模型选择
DZZ63AB3-10
HELP_VARIABLE
公司
PRiCi FA
描述
DZZ63CB,DZZ63CN,DZZ63S,DZZ63AM,DZZ63AB,DZZ55CB,DZZ55CN,DZZ55S,DZZ55AM,DZZ55AB - 导向轴支座-L型(机械加工件)-开口型
明细表
DZZ63AB3-10
MODEL
型号
LV1
高度H类型
MAT
材质
SUR
表面处理
ATT
附件
CODE
Code
VAR10
D
mm
VAR15
H 选择
mm
FIX02
L
20 mm
FIX04
Ha
21.0 mm
FIX06
T
8 mm
FIX08
S
4 mm
FIX10
W
16 mm
FIX12
W1
12 mm
FIX14
L1
12 mm
FIX16
d
3.5 mm
FIX18
E
7 mm
FIX20
固定螺栓M
M3深度6
FIX22
d2
3.5 mm
FIX24
d1
6.5 mm
FIX26
l
3.6 mm
FIX28
C
1.5 mm
FIX95
资料文档
资料文档
下载CAD模型
尚未生成可供下载的 模型/图纸 或 PDF 文件
预览
3D
尺寸标注
2D