??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Ich bin damit einverstanden, dass meine Daten an die Hersteller der Wunschkataloge weitergegeben werden
CAD-Modellauswahl
SJDPFB3-P3.5-L0-B2-ML3
HELP_VARIABLE
Company
PRiCi FA
Description
JDPFB,SJDPFB,JDPVB,SJDPVB - Locating Pins - Sphere Large Head - Threaded - Dimensions Configurable
Bill of material
SJDPFB3-P3.5-L0-B2-ML3
MODEL
Model
LV1
Shape
TOL
D Tolerance
g6
MAT
Material
HN
Hardness
CODE
Code
VAR02
D
mm
FIX02
D dim. Tolerance
-0.002/-0.008 mm
VAR04
P Specify unit 0.01mm
mm
Wert eingeben für VAR04
P Specify unit 0.01mm
mm
cm
inch
ft
VAR06
L Specify unit 1mm
mm
Wert eingeben für VAR06
L Specify unit 1mm
mm
cm
inch
ft
VAR08
B Specify unit 0.1mm
mm
Wert eingeben für VAR08
B Specify unit 0.1mm
mm
cm
inch
ft
VAR10
ML Specify unit 1mm
mm
Wert eingeben für VAR10
ML Specify unit 1mm
mm
cm
inch
ft
FIX04
Ka
mm
FIX06
M(Coarse)
M3
VAR12
Processing neck R
FIX95
PDF
PDF
CAD-Modelle herunterladen
Sie haben noch keine CAD- oder PDF-Datei zum Download generiert.
Voransichten
3D
Bemaßung
2D