??
Crawled Part

이 카탈로그는 자동으로 크롤링됩니다. 선택한 부품은 STEP포맷에서만 사용할 수 있습니다. 만일 사용 가능한 모든 형식을 원하시면 제조업체에 연락해 드리겠습니다.

내 데이터가 카탈로그 잠재 고객에게 전송 될 수 있음에 동의합니다.
CAD모델 선택
KBUNTF4
HELP_VARIABLE
Company
PRiCi FA
Description
KBUNTF,PACK-KBUNTF - U-nuts
Bill of material
KBUNTF4
MODEL
model
LV1
Sales Way
BMAT
Body Material Material
Equivalent to SUS304
FMAT
Friction Ring Material
Equivalent to SUS301
SUR
Surface treatment
-
SP
Screw Precision
JIS6H (Class 2)
CODE
Code
VAR02
M
FIX02
Pitch
0.70 mm
FIX04
S Reference Dim.
7 mm
FIX06
S Tolerance
0/-0.2 mm
FIX08
h Reference Dim.
3.8 mm
FIX10
h Tolerance
±0.3 mm
FIX12
m
3.0 mm
FIX14
(e)
8.1 mm
FIX16
Tightening Torque
1.9(19) N·m (kg·cm)
FIX18
Qty. /1 pkg.
FIX95
PDF
PDF
CAD모델 다운로드
다운로드할 CAD 또는 PDF 파일을 아직 생성하지 않았습니다.
미리보기
3D
치수도
2D