??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

I agree that my data may be transmitted to the catalog prospect suppliers
CAD模型選擇
KVJC50
HELP_VARIABLE
公司
PRiCi FA
描述
KVJC KVTC - 腳輪-N系列-高性能低矮重載型-萬向型 固定型
明細表
KVJC50
MODEL
型號
LV1
類型
MAT1
主體材質
相當於SPHC
SUR
表面處理
鉻酸鹽光澤處理(D75規格為黑色)
MAT3
輪材質
相當於MC尼龍(黑色)
MAT5
密封層材質
相當於聚丙烯
FIX01
回轉部
有軸承
FIX03
輪部
有軸承
CODE
Code
VAR10
D
mm
FIX02
B
38 mm
FIX04
H
79 mm
FIX06
A
mm
FIX08
C
mm
FIX10
F
64 mm
FIX12
G
0 mm
FIX14
d
8.5 mm
FIX16
t
3.2 mm
FIX18
E
mm
FIX20
r
mm
FIX22
容許負載N
4000 mm
FIX24
重量
g
FIX95
資料檔案
資料檔案
下載CAD模型
尚未生成可供下載的 模型/圖紙 或 PDF 檔
Previews
3D
尺寸
2D