??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

我同意将我的数据传送至零部件厂商
CAD模型选择
KVTA63-N
HELP_VARIABLE
公司
PRiCi FA
描述
KVTA - 脚轮-低矮重载固定型
明细表
KVTA63-N
MODEL
型号
KVTA63-N
LV1
类型
低矮重载固定型
MAT1
主体材质
相当于SPCC
SUR
表面处理
墨绿漆支架
MAT3
轮材质
相当于尼龙
FIX01
轮固定方式
轴承
CODE
Code
KVTA
VAR10
轮径 D
mm
FIX02
轮宽 G
65 mm
FIX04
安装高度 H
103 mm
FIX06
底板尺寸 E
110 mm
FIX08
底板尺寸 F
110 mm
FIX10
安装尺寸 A
81 mm
FIX12
安装尺寸 B
76 mm
FIX13
安装尺寸 C
85 mm
FIX14
安装孔 d
11 mm
FIX16
高科技聚氨脂
600 kg
FIX18
尼龙
600 kg
FIX95
资料文档
资料文档
下载CAD模型
尚未生成可供下载的 模型/图纸 或 PDF 文件
预览
3D
尺寸标注
2D