??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Ich bin damit einverstanden, dass meine Daten an die Hersteller der Wunschkataloge weitergegeben werden
CAD-Modellauswahl
MT21A-5IK90A-AF
HELP_VARIABLE
Company
PRiCi FA
Description
MT21A-90W - Gear Reduction Motor - Corner Angle Type 90W
Bill of material
MT21A-5IK90A-AF
MODEL
Model
LV1
Motor Type
LV2
Motor Shaft Shape
LV3
Voltage
CODE
Code
FIX02
Motor Length LS
mm
FIX06
Output Power
90 W
FIX08
Voltage
V
FIX10
Frequency
Hz
FIX12
Current
A
FIX14
Speed Control Range
r/min
FIX16
Allowance Torque(1200r/min)
mN.m
FIX18
Allowance Torque(90r/min)
kg·cm
FIX20
Starting Torque
mN.m
FIX22
Rated Torque
mN.m
FIX24
Rated Speed
r/min
FIX26
Capacitor
μF
FIX95
PDF
PDF
CAD-Modelle herunterladen
Sie haben noch keine CAD- oder PDF-Datei zum Download generiert.
Voransichten
3D
Bemaßung
2D