??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
CADモデル選択
PJXS3-1.5
HELP_VARIABLE
Company
PRiCi FA
Description
PJSS,PJLSS,PJHS,PJXS,PQSS,PQLS,PQHS,PQXS - Spring plunger stainless steel standard
Bill of material
PJXS3-1.5
MODEL
Model
LV1
Load Category
BMAT
Body Material
Equivalent to SUS304
PMAT
Pin Material
PHN
Pin Hardness
SMAT
Spring Material
Equivalent to SUS304
AOT
Operating Temperature
°C
CODE
Code
VAR10
M(cuya)
VAR15
S
mm
FIX02
d
1.0 mm
FIX04
C
15 mm
FIX06
L
15 mm
FIX08
Ba
0.9 mm
FIX10
Load min
N
FIX12
Load max
N
FIX95
PDF
PDF
ダウンロード(CADデータ)
ダウンロードファイルがまだ生成されていません。「CADデータ生成」をクリックしてデータを生成して下さい。
プレビュー
3D
情報
2D