??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Ich bin damit einverstanden, dass meine Daten an die Hersteller der Wunschkataloge weitergegeben werden
CAD-Modellauswahl
RPPW40-D30-L20-E5-G5
HELP_VARIABLE
Company
PRiCi FA
Description
RPPW,RPPWS,RPMW - Plastic Rollers - Double Flanged
Bill of material
RPPW40-D30-L20-E5-G5
MODEL
Model
MAT
Body Material
BMAT
Bearing Material
CODE
Code
VAR02
No.
VAR04
D Specify unit 1mm
mm
Wert eingeben für VAR04
D Specify unit 1mm
mm
cm
inch
ft
VAR06
L Specify unit 1mm
mm
Wert eingeben für VAR06
L Specify unit 1mm
mm
cm
inch
ft
VAR08
E Specify unit 1mm
mm
Wert eingeben für VAR08
E Specify unit 1mm
mm
cm
inch
ft
VAR10
G Specify unit 1mm
mm
Wert eingeben für VAR10
G Specify unit 1mm
mm
cm
inch
ft
FIX02
Bearing Used
6900ZZ×2
FIX04
F
40 mm
FIX06
D1(H7)
22 mm
FIX08
d
10 mm
FIX10
Ba
6 mm
FIX12
(dh)
18 mm
FIX95
PDF
PDF
CAD-Modelle herunterladen
Sie haben noch keine CAD- oder PDF-Datei zum Download generiert.
Voransichten
3D
Bemaßung
2D