??
Crawled Part

이 카탈로그는 자동으로 크롤링됩니다. 선택한 부품은 STEP포맷에서만 사용할 수 있습니다. 만일 사용 가능한 모든 형식을 원하시면 제조업체에 연락해 드리겠습니다.

내 데이터가 카탈로그 잠재 고객에게 전송 될 수 있음에 동의합니다.
CAD모델 선택
RU70DF-2-90
HELP_VARIABLE
Company
PRiCi FA
Description
RU70DF - Indexing plate flange type 70DF
Bill of material
RU70DF-2-90
MODEL
Model
RU70DF-2-90
LV1
LV1 type
Indexing plate flange type
CODE
Code
RU
VAR10
NO
70DF
VAR15
Equal score
VAR20
Driving angle
°
FIX02
Allowable radial load C1 (output shaft)
220 kgf
FIX04
Allowable axial load C2 (output shaft)
300 kgf
FIX06
Allowable torque Ts(output shaft)
See torque table kgf*m
FIX08
Allowable radial load C3 (input shaft)
150 kgf
FIX10
Maximum bending moment C4 (input shaft)
110 kgf
FIX12
Maximum torque C5 (input shaft)
9.5 kgf*m
FIX14
Moment of inertia C6(input shaft)
0.006 kgf*m^2
FIX16
Segmentation accuracy
±30 sec.
FIX18
weight
18.0 kg
FIX95
PDF
PDF
CAD모델 다운로드
다운로드할 CAD 또는 PDF 파일을 아직 생성하지 않았습니다.
미리보기
3D
치수도
2D