??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Ich bin damit einverstanden, dass meine Daten an die Hersteller der Wunschkataloge weitergegeben werden
CAD-Modellauswahl
ZH15SB5-8
HELP_VARIABLE
Company
PRiCi FA
Description
ZH15C,ZH15SB,ZH15SN,ZH15S - Hex Posts - One End Threaded One End Tapped - L Dimension Configurable
Bill of material
ZH15SB5-8
MODEL
Model
MAT
Material
SUR
Surface treatment
CODE
Code
VAR02
B
mm
VAR04
L Dimension Tolerance
VAR06
L Specify unit 0.5mm(LKC:Specify unit 0.1mm)
mm
Wert eingeben für VAR06
L Specify unit 0.5mm(LKC:Specify unit 0.1mm)
mm
cm
inch
ft
FIX02
M(Coarse)
2.6
FIX04
(C)
5.8 mm
VAR08
Threaded Length
VAR10
MLC Specify unit 0.1mm
mm
FIX95
PDF
PDF
CAD-Modelle herunterladen
Sie haben noch keine CAD- oder PDF-Datei zum Download generiert.
Voransichten
3D
Bemaßung
2D