??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

我同意将我的数据传送至零部件厂商
CAD模型选择
ZH43C5-15-F5-G5-SC0-M2.6-N2.6
HELP_VARIABLE
公司
PRiCi FA
描述
ZH43C,ZH43SB,ZH43SN,ZH43S - 圆形支柱-两端外螺纹·螺纹长度指定型-带扳手槽型
明细表
ZH43C5-15-F5-G5-SC0-M2.6-N2.6
MODEL
型号
MAT
材质
SUR
表面处理
CODE
Code
VAR02
D
mm
VAR06
L 指定单位0.5mm
mm
输入参数值: VAR06
L 指定单位0.5mm
mm
cm
inch
ft
VAR08
F 指定单位0.5mm
mm
输入参数值: VAR08
F 指定单位0.5mm
mm
cm
inch
ft
VAR10
G 指定单位0.5mm
mm
输入参数值: VAR10
G 指定单位0.5mm
mm
cm
inch
ft
VAR12
SC 指定单位0.5mm
mm
输入参数值: VAR12
SC 指定单位0.5mm
mm
cm
inch
ft
VAR14
M(粗牙螺纹)选择
VAR16
N(粗牙螺纹)选择
FIX02
W
4 mm
FIX04
l1
8 mm
FIX06
A
1.0 mm
VAR18
退刀槽加工
VAR20
加工六角扳手用通孔
VAR22
HL 指定单位1mm
mm
FIX08
d
0.0 mm
FIX10
扳手对边
0.0 mm
FIX95
资料文档
资料文档
下载CAD模型
尚未生成可供下载的 模型/图纸 或 PDF 文件
预览
3D
尺寸标注
2D