??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Ich bin damit einverstanden, dass meine Daten an die Hersteller der Wunschkataloge weitergegeben werden
CAD-Modellauswahl
ZH50C8-20-M3-N3
HELP_VARIABLE
Company
PRiCi FA
Description
ZH50C,ZH50SB,ZH50SN,ZH50S,ZH51C,ZH51SB,ZH51SN,ZH51S - Fixed type of circular prop with step part * step part wrench groove designated external threaded type at both ends
Bill of material
ZH50C8-20-M3-N3
MODEL
Model
LV1
LV1 type
External threads at both ends
LV2
LV2 type
MAT
Material
SUR
Surface treatment
CODE
Code
VAR02
D
mm
VAR04
L specified unit 1mm
mm
Wert eingeben für VAR04
L specified unit 1mm
mm
cm
inch
ft
VAR06
SC specified unit 1mm
mm
VAR08
M
VAR10
N
VAR12
G specified unit 1mm
mm
VAR14
H specified unit 1mm
mm
VAR16
LKC
AV161
LKC GC
mm
VAR18
MLC
VAR20
MLC specified unit 0.1mm
mm
VAR22
NLC
VAR24
NLC specified unit 0.1mm
mm
FIX02
E
4 mm
FIX04
F
4 mm
FIX06
W
7 mm
FIX08
l1
8 mm
FIX95
PDF
PDF
CAD-Modelle herunterladen
Sie haben noch keine CAD- oder PDF-Datei zum Download generiert.
Voransichten
3D
Bemaßung
2D