??
Crawled Part

이 카탈로그는 자동으로 크롤링됩니다. 선택한 부품은 STEP포맷에서만 사용할 수 있습니다. 만일 사용 가능한 모든 형식을 원하시면 제조업체에 연락해 드리겠습니다.

내 데이터가 카탈로그 잠재 고객에게 전송 될 수 있음에 동의합니다.
CAD모델 선택
ZHJ15SS10
HELP_VARIABLE
Company
PRiCi FA
Description
ZHJ15SB,ZHJ15SN,ZHJ15AC,ZHJ15AM,ZHJ15SS,ZHJ16SB,ZHJ26SN,ZHJ16AC,ZHJ16AM,ZHJ16SS - Pillar Fixed Clamp, Separated Vertical with Thread / Separated Parallel with Thread
Bill of material
ZHJ15SS10
MODEL
Model
LV1
LV1 type
MAT
Material
SUR
Surface treatment
ATT
Attachment
CODE
Code
VAR02
D
mm
FIX02
Dgc
+0.015/0 mm
FIX04
A
24 mm
FIX06
Ba
25 mm
FIX08
C
9 mm
FIX10
E
8 mm
FIX12
P
11 mm
FIX14
P1
16 mm
FIX16
G
5 mm
FIX18
S
18 mm
FIX20
d
4.5 mm
FIX22
M
4
FIX24
S1
8 mm
FIX26
M1
4
FIX95
PDF
PDF
CAD모델 다운로드
다운로드할 CAD 또는 PDF 파일을 아직 생성하지 않았습니다.
미리보기
3D
치수도
2D