??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
CADモデル選択
ZHZ31AH6-50
HELP_VARIABLE
Company
PRiCi FA
Description
ZHZ31AC,ZH31AH,ZHZ31A,ZHZ31AS - Pillar seat, simple waist pass, the base components(pillar)
Bill of material
ZHZ31AH6-50
MODEL
Model
LV1
LV1 type
The base components(pillar)
MAT
Material
SUR
Surface treatment
ATT
Attachment
Attachment screw/The gasket
CODE
Code
VAR02
D
mm
FIX02
Dg6
-0.004/-0.012 mm
VAR04
L specified unit 1mm
mm
Enter value for VAR04
L specified unit 1mm
mm
cm
inch
ft
FIX04
A
33 mm
FIX06
B
18 mm
FIX08
F
23 mm
FIX10
W
6 mm
FIX12
K
4.5 mm
FIX14
D1
14 mm
FIX16
Ha
20 mm
FIX18
T
6 mm
FIX20
l
12.5 mm
FIX22
M
4
FIX26
Bracket accessory washer
DQ11CN6-4-2 mm
FIX95
PDF
PDF
ダウンロード(CADデータ)
ダウンロードファイルがまだ生成されていません。「CADデータ生成」をクリックしてデータを生成して下さい。
プレビュー
3D
情報
2D