??
Crawled Part

이 카탈로그는 자동으로 크롤링됩니다. 선택한 부품은 STEP포맷에서만 사용할 수 있습니다. 만일 사용 가능한 모든 형식을 원하시면 제조업체에 연락해 드리겠습니다.

내 데이터가 카탈로그 잠재 고객에게 전송 될 수 있음에 동의합니다.
CAD모델 선택
ZHZ69CN10
HELP_VARIABLE
Company
PRiCi FA
Description
ZHZ69CB,ZHZ69CN,ZHZ69AC,ZHZ69AM,ZHZ69SS - Bracket square hole standard for base
Bill of material
ZHZ69CN10
MODEL
Model
MAT
Material
SUR
Surface treatment
ATT
Attachment
CODE
Code
VAR02
D
mm
FIX02
DD8 tol
+0.077/+0.050 mm
FIX04
A
38 mm
FIX06
B
24 mm
FIX08
L
24 mm
FIX10
T
7 mm
FIX12
E
20 mm
FIX14
F
30 mm
FIX16
G
14 mm
FIX18
b
4.5 mm
FIX20
C
17.5 mm
FIX22
Ha
15 mm
FIX24
d
4.5 mm
FIX26
d1
8.0 mm
FIX28
Z
4.6 mm
FIX30
MA
M4
FIX32
h
10 mm
FIX95
PDF
PDF
CAD모델 다운로드
다운로드할 CAD 또는 PDF 파일을 아직 생성하지 않았습니다.
미리보기
3D
2D